drylin SAW 滑台線性模組化系統

堅固的設計

  • 可選擇梯形螺紋或陡峭螺紋
  • 帶滾珠軸承的螺紋驅動主軸
  • 軌道型材具有極高的抗扭能力
  • 型材導軌 drylin® W,鋁,硬陽極處理
  • 高穩定性
  • 成本效益高,100% 免潤滑

SAW 系列的尺寸

SAW-0630

  • 最大行程長度:300 mm
  • 滑座長度:60 / 100 mm
  • 滑塊寬度:54 mm
  • 最大負載能力
    • 軸向:100 N
    • 徑向400 N

SAW-0660

  • 最大行程長度:500 mm
  • 滑台長度:100 mm
  • 滑塊寬度:85 mm
  • 最大負載能力
    • 軸向:100 N
    • 徑向400 N

SAW-1040

  • 最大行程長度:500 mm
  • 滑座長度:69 / 100 / 150 mm
  • 滑塊寬度:74 mm
  • 最大負載能力
    • 軸向:500 N
    • 徑向2000 N

saw-1080 / saw-1080-pl

  • 最大行程長度:750 mm
  • 車架長度:100 mm
  • 車架寬度: 108 mm
  • 最大負載能力
    • 軸向:750 N
    • 徑向2000 N

SAW-1660

  • 最大行程長度:750 mm
  • 滑台長度:150 mm
  • 滑塊寬度: 104 mm
  • 最大負載能力: 軸向: 750 N
    • 軸向: 750 N
    • 徑向3000 N

技術圖 - 按一下箭頭放大

產品服務

目錄

下載技術資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

SAW 系列的技術選項

導螺杆材質

igus®螺桿材料

滑塊軸承材料

用於 igus®線性模組化系統和 XY 滑台的平面軸承材料

電力驅動系統: igus®馬達

線性模組的步進馬達

螺桿夾具

  • 心軸夾緊法蘭,用於將螺桿夾緊到位置指示器上
  • 防止螺桿意外轉動
  • 材質: 鋁心軸夾的立式立柱
  • 顏色: 黑色
drylin®線性模組化系統的螺桿夾緊

數位位置指示器

drylin®線性模組化系統數位位置指示器

drylin®手輪

drylin®手輪線性模組化系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢