drylin® 線性模組 SLW 的線性滑軌安裝有 4 個軸承元件。每個模組提供不同滑軌長度的寬支撐面。然而,在許多應用中都會出現新的挑戰。安裝空間極為有限。例如,支撐面只能在操作過程中個別確定。而這正是我們使用新型 SLWC 系列和短線性滑軌,在行程長度為 1,000 mm 的情況下,最多可節省 34 % 安裝空間的原因。另一方面,它們也是多滑軌組件的理想選擇,在此組件中,第二個移動滑軌可作不同的調整。SLW 線性模組結構套件的另一個短而好的選擇。短小的 SLWC 可同時配置乾旋® 螺紋技術和梯形螺紋 - 有或沒有自鎖。
免費目錄摘錄,包含此產品系列的所有技術資料。
您是否對個人化優惠感興趣?請留言給我們!
自行配置個別線性模組,精確到毫米。無需登記。
產品副理/低成本自動化
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net