drylin® W 線性 / 旋轉導軌研究

線性滑軌系統 drylin® W 符合 PRT 標準

drylin® W 免上油線性/旋轉導向系統研究
  • 由於採用 drylin® W 安裝尺寸 10 與 PRT-04-50,因此設計平坦
  • 軌道寬度為 120 mm,可提供最大支撐
  • 軌道長度可達 4000 mm
  • 線性滑軌可選配手動夾具
  • 簡易安裝得益於即插即用的安裝板
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

諮詢免上油線性滑台drylin
drylin® 線性科技 2020 新品

瞭解有關其他 igus® 新聞的更多資訊,並索取我們全面的《News 2020》雜誌。

更多易格斯產品

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢