梯形螺紋的替代方案

我們已經測試過:運轉更順暢,震動更少

橫幅上的 dryspin 與 DIN 103 比較。
  • 更嚴格的製造公差
  • 圓齒
  • 針對塑膠螺帽最佳化的側面角度和側面角度
  • 與 DIN 103 相比,優化的不對稱性。

符合 DIN 103 標準的替代乾式旋轉® 螺紋尺寸一覽

dryspin 替代梯形螺桿 DS10x3.
dryspin 梯形螺桿的替代方案 DS14x4.
  • 提供右旋和左旋螺紋
  • 更高的硬度
  • 由於乾式旋轉® 的幾何形狀,速度更快
dryspin 螺桿 DS18x4,適用於梯形螺紋應用。
  • 提供右旋和左旋螺紋
  • 最佳化的側面角度
  • 運轉安靜無震動
DS10x2 螺桿,帶有橘色標示。
DS12x3 梯形絲桿。

磨損測試:Ds10x3 尺寸擊敗競爭對手和梯形螺紋

測試參數

Y = 磨損速率 [μm/km]

測試結果

dryspin® 讓我回味無窮:更嚴格的製造公差 = 3 倍的改進

游標卡尺和兩個螺桿放在技術圖紙上。

磨損減少高達 25%:乾紡® 勝過梯形螺紋及其他競爭對手

塑膠法蘭軸承,附 25% 標示與小型長條圖。

得益於圓形齒面,安靜、無振動且速度更高

dryspin 螺桿與螺帽,用於安靜的直線運動。

100% 免潤滑和免維護:適合長期使用

dryspin 梯形螺母替代方案,附潤滑提示。

使用壽命可延長 30

dryspin 螺桿壽命更長,橘色向上箭頭標示「+30 %」。

製程快速、交貨時間短,無最低訂購量限制

世界地圖上各大洲相互連接,中央有一個連接點,表示全球網絡。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢