變更語言 :
內部寬度增加,外部寬度減少
採用 E2.1 設計的全新 E2C.10L 在縮小外寬的同時提供了更大的內部空間。此款鏈條以可回收材料 igumid® CG 為標準製造,內寬為 6 mm 和 10 mm。其他寬度依需求而定。
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 內寬 [mm] | 外寬 [mm] | 彎曲半徑 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E2C.10L | 10 | 12 | 6 - 10 | 10 - 14 | 018 - 038 |

由 CG 材料製成的產品種類不斷增加。我們不斷在實驗室測試新的零件,並檢查其適用性,以便我們能提供客戶所期望的使用壽命計算和可靠性。這就是 igus® 品質。

E2 微型電子鏈是體積非常小、重量輕的一體式和兩體式能量鏈,因此非常適合高動態應用。E2 微型電子鏈強度高,有多種設計可供選擇。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net