變更語言 :
經過驗證的 E6.29 系列採用標準材料製成,現已通過 Fraunhofer IPA 的 ISO 4 級無塵室認證,可在乾式無塵室中使用。E6.29 在露點為 -40°C(相當於相對濕度 1%)的乾燥無塵室和 ISO 3 級無塵室中進行了 3 組不同參數(v=0.5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 1% )的測試。濕度為< 1%) 和無塵室等級 ISO 3,並設有 3 組不同的參數 (v=0.5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2& v=2m/s, a=4m/s2) 並因此達到 ISO 4 的最佳效果。標準目錄項目有 7 種內側高度和各種寬度及半徑,可直接從庫存取得。
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 內寬 [mm] | 外寬 [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 不支援的長度 ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1.75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1.90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2.50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3.00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4.00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2.50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5.25 |
為未來的流動性生產電池

除了使用壽命長之外,E6 系統還有許多其他優點。例如,它的特點是運行時 非常安靜、低振動- 使其與線性馬達的低振動驅動概念非常匹配。所謂的多邊形效應(當能量供應鬆開時可能發生)會減至最低。TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH 的專家報告確認了極低的噪音水平。

免費白皮書:
在本白皮書中,您將學習如何在無塵室中提供正確的能源供應:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net