e-skin環內部分離SK24.3.H.5

e-skin環內部分離SK24.3.H.5

減少電纜磨損

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

探索e-skin系列 SKS4

e-skin波紋管 SKS24
  • **內側高度 hi :**24 mm
  • **內寬 Bi:**48 mm
  • **彎曲半徑 R:**55 mm
  • **間距:**112 mm

攝影機模組的膠水分配器

Mingseal點膠機

探索其他 e-skin® soft

e-skin SKS20

SKS20

e-skin SKS20

SKS28

e-skin SKS20

SKS40

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢