變更語言 :
e-tract 是自動捲回電線電纜的解決方案。這可避免不當倒捲或電線電纜擋道所造成的危險和電線電纜損壞。電子捲揚機可應用於連接行動終端設備與電線電纜的應用中,而以往則是以手工捲揚。由於有多重偏轉,因此可在小型安裝空間中實現最大延展長度。A 集電滑環變得沒有必要了。
典型應用領域:
控制面板, 組裝線和工作桌上的工具, 充電站

更精巧、更小巧
e-tract 是自動收線電纜的解決方案,是電動車充電站的理想選擇。新版本更加精簡,在系統中提供更佳的延長線與電線電纜總長度比例。系統中整合了一個壁掛箱 (11kW)。


採用新技術,大幅減少所需空間。新的滾筒讓 e-tract 2.1 比上一代產品小約 25% 。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net