chainfix去應力元件:夾子

chainfix 多功能電纜夾*
  • 金屬管夾:黑色噴漆金屬管夾和螺紋插針
  • 不鏽鋼卡箍:卡箍和螺紋插針:光亮(材質AISI 304 )
  • 負載元件:按式、雙式和底部鞍形件(材質 igumid® 材質 G)
  • C型槽:鋼(材質鍍鋅鋼)或不鏽鋼(材質AISI 304 )可選
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

標準管夾有普通底座

CFX 金屬管夾, 鋼
前往線上商店
不銹鋼 CFX 管夾
前往線上商店

帶有寬底座的管夾可增加握力

CFXL 管夾, 鋼
前往線上商店
CFXL 管夾, 不銹鋼
前往線上商店

多功能電纜夾

多個管夾
前往線上商店

C型槽

標準C型槽
前往線上商店
重型C型槽
前往線上商店

chainfix多功能電纜夾 - 安裝快速、牢固

  • 由於優化了底座高度,與傳統管夾相比,安裝高度減少了 15 mm
  • 與傳統管夾相比,吸力能力提高了 3.5 倍
  • 料號易於閱讀,正確的安裝方向標在側面
  • 節省空間和時間的安裝
  • 改良的底座,更容易安裝在C型槽上
  • 使用內六角扳手旋入螺紋插針,易於安裝
  • 得益於改進的負載元件,動態應用具有耐用性
  • 負載元件上有整合,去應力元件上的電線不會鬆脫

請注意:

  • 理想情況下,電線電纜應連接到能量傳輸保護拖鏈的兩端。它們必須始終附著在能量傳輸保護拖鏈的移動端!
  • 當在拖鏈 280、2828、290、2928、R770、R7728 固定座的 C 型槽上使用chainfix多功能電纜夾時,必須使用縮短的底部鞍形件。對於縮短的底部鞍形件,請新增帶有索引「K」的產品型號,例如:料號 No. CFX12.1K
產品型號 _ 鏈彈性

安裝高度

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢