igus® chainfix 參數 | 概觀

  1. 測試使用 igus® chainflex®® -電纜由外鞘材料 PVC (CF7.15.12)、PUR (CF5.05.25)、TPE(CF9.10.25 )和一條 Ø 15 mm 的電纜。
  2. 水,60°C,24 小時氣候室,90% RH
  3. 纜線以油濕潤。油類為鐵氟龍合成潤滑油
    所有應變釋放均以 1 Nm 的力道鎖緊,電纜綁帶則以手擰緊。
    + + = 最佳適用性 | + = 良好適用性 | + - = 滿意適用性 | - = 有限適用性
  1. 測試使用 igus® chainflex®® -電纜由 PVC (CF7.15.12)、PUR (CF5.05.25)、TPE (CF9.10.25 ) 和 Ø 15 mm 的護套材料製成。
  2. 水,60°C,24 小時氣候室,90% RH
  3. 用油潤濕的電纜。 油類為鐵氟龍合成潤滑油
    所有應變釋放均以 1 Nm 緊固,電纜紮帶均以手工緊固。
    + + = 最佳適用性 | + = 良好適用性 | + - = 滿意適用性 | - = 有限適用性
  1. 測試使用 igus® chainflex®® -電纜由 護套材料 PVC (CF7.15.12)、PUR (CF5.05.25)、TPE (CF9.10.25 ) 和一條 Ø 15 mm 的電纜。
  2. 水,60°C,24 小時氣候室,90% RH
  3. 纜線以油濕潤。油類為鐵氟龍合成潤滑油
    所有應變釋放均以 1 Nm 的力道鎖緊,電纜綁帶則以手擰緊。
    + + = 最佳適用性 | + = 良好適用性 | + - = 滿意適用性 | - = 有限適用性

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢