在 32 公尺長的起重機跑道上,為室內起重機提供量身訂做的能源供應

配備鋁質導槽的耐用能源鏈可讓起重機在無纜索站的情況下安全行走

遇到的問題(困難)

  • 需求: 塑膠能量鏈與鋁導槽,chainflex®-電纜
  • **要求:**能源供應必須符合系統耐用性和緊湊度的要求。
  • **產業:**起重機
  • **客戶的成功:**總體來說,內置電纜的能源鏈以及與鋁製槽體的結合造就了一個既緊湊又節省空間的系統。
在起重機中使用 chainflex 電纜的能量鏈

遇到的問題(困難)

解決方案

長距離導槽系統

從上方觀看整個系統。鋁製導槽每邊最多比供能系統寬 12 mm。

鋁製導槽可穩定抵抗來自各方向的力。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢