高速度、長行程:適用於 12 台 STS 起重機的可靠電線電纜導引

安特衛普的 12 台船岸起重機配備了堅固的重載型拖鏈。

輪廓

  • 需要什麼: E4/4重工業用拖鏈、 耐彎曲電纜、 狀態監控系統
  • **要求:**需要一個電線電纜導引系統,該系統可以允許較長的行程和較大的電線電纜重量,並能長時間可靠地工作。由於手推車每分鐘行駛速度高達 240 米,因此該系統還必須設計為高行程速度。
  • **行業:**起重機
  • **客戶的成功:**拖鏈的特點是其特別高的材料強度和產品使用壽命,並且還可以應對更高的拉/推力。與傳統系統相比,另一個優點是減輕重量。內建感測器還可以監控拖鏈的推力和拉力,並允許採取預測性保障措施。
STS 起重機

遇到的問題(困難)

解決方案

STS 起重機

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢