E2 R100 - 兩部分電子管 - 晶片保護 - 旋轉蓋

  • 非常好的防切屑保護(包括熱切屑)
  • 堅固且防漏
  • 可從內部或外部打開 - 可旋轉或移除蓋子,縮短組裝時間
  • 良好的內外尺寸比,節省空間
  • 模組化內部隔間選項
  • 雙止動齒輪系統可延長使用壽命及無支撐長度

內側高度 21 mm

R117 系列

R117 系列

立即購買 R117
R118

R118 系列

立即購買 R118

內側高度 40 mm

R157

系列 R157

立即購買 R157
R158

系列 R158

立即購買 R158

內側高度 50 mm

R167

系列 R167

立即購買 R167
R168

系列 R168

立即購買 R168

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢