E4/light - 重量輕、成本效益高

E4 light 系列拖鏈,帶有塑膠鏈節與側邊固定件。

系列 14040

E4.1 系列拖鏈,高度 56 毫米。

系列 14240

e4light 系列拖鏈,גובה 62 毫米。

系列 14550

E4.1 light 拖鏈,內高 70 毫米。

15050 系列

e-chain E4/light 系列,高 80 毫米。

系列 15250

E4/light 系列拖鏈,尺寸 86。

1640 系列

e-chain E4.1 light 系列,帶隔板與 112 尺寸標示。

系列 14140

E4.1 light 系列拖鏈,高度 56 mm。

系列 14340

e4light 拖鏈,高 62 毫米。

系列 14650

E4.1 light 系列電纜拖鏈,高度 70 毫米。

15150 系列

E4.1 light 系列拖鏈,內高 80 毫米。
igus E4.1 light 拖鏈,尺寸為 86。

15350 系列

至 15350 系列

系列 R18840

E4.1 Light 系列拖鏈,尺寸為 56。

系列 R19050

E4.1 light 系列拖鏈,高度 70 毫米。

系列 R19850

e4light 系列拖鏈,高度 80 毫米。

系列 R1608

E4.1 Light 系列拖鏈,尺寸 108。

您可能也有興趣

E4.1 light ESD 拖鏈,標示電纜路徑與彎曲半徑。

E4/light ESD

安裝工具抬起一條 e-chain 進行安裝。

組裝工具

更多能源鏈

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢