拉鍊系統 - 拉鍊式快速安裝

  • 開合速度快如閃電
  • 節距小,運行安靜平穩
  • 高加速度:100 m/s2 以上

系列 047

Zipper 拖鏈側視圖,末端開口,標示尺寸 9。

07 系列

Zipper 拖鏈,尺寸為 10.3 毫米。

09 系列

Zipper 拖鏈,頂蓋打開,尺寸 15。

系列 15

Zipper 拖鏈,帶有一個開口段和 17 的尺寸標示。
zipper 系列拖鏈,具有可開啟段和 32 尺寸標示。

17 系列

第 17 系列

R07 系列

Zipper 拖鏈,適用於小彎曲半徑,尺寸為 10.3。

R09 系列

Zipper 拖鏈,具有封閉式導向和 15 毫米尺寸標示。

系列 R15

紅色拖鏈,帶開放式彎曲導向和 17 的尺寸標示。

R17 系列

e-kette Zipper R17 拖鏈,顯示開口段與 32 尺寸。

拉鏈 ESD

更多能源鏈

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢