加長橫桿可增加內側高度 145 公釐 - E4.1L。

... 變化極大 ... 擴大 ...

延伸橫桿
  • 適用於外徑最大 137 公釐的軟管
  • 可從內半徑或外半徑打開,並可從兩側旋轉打開
  • 延伸橫桿的固定力強
  • 模組化設計,符合成本效益
  • 可選配消音螺柱
E.438L
E4.48L
電子鏈與延伸橫桿的可能性 訂單編號
內半徑和外半徑的延伸橫桿 E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0
沿內半徑延伸的橫桿 H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0
外半徑延伸橫桿 E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0
交替式延伸橫桿和開口桿 H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0
延伸橫桿和開口橫桿在內半徑交替排列 E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0
延伸橫桿和標準橫桿沿外半徑交替排列 E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢