在此之前,在固定端安裝安裝支架時,必須在現場調整槽鋼。現在這已成為歷史。由於預留了孔洞,2000 mm 長的組件可以用於中心固定、端部固定和雙對向。
通過預留孔快速擰緊安裝支架快速安裝額外的 C 型材快速旋緊滑桿**產業:**發電站、輸煤系統、礦山、露天採礦、堆肥廠、原料倉儲設施、石膏廠等...
圖示為 2000mm 長的固定端模組
適用於 10、B15 和 15 系列的特殊解決方案
= 導軌= 滑桿= 安裝套件= e-鏈® 外寬= e-鏈® 內寬= e-鏈® 外高= 槽內高度= 槽外高= 槽內寬= 槽外寬
一片式鋼導槽適用於 10、15 和 B15 系列。它們在導槽區域有連續的滑行支撐,並配有滑行桿。這些導槽的庫存最大外鏈寬度為 60 mm。對於較寬的電子鏈® ,可在短時間內提供客製化解決方案。這些導槽尺寸不需要組裝套件,因為導槽是由一體成型的 U 型材組成。每個應用的對接點都可單獨解決。
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net