My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

guidefast

為起重機大樑和室內起重機經濟有效的供能——
作為模組化套件解決方案快速安裝

guidefast導槽安裝在起重機滑車的側面 安裝在起重機大樑上時,可無需焊接支架。 安裝時間很短,因為導槽只需安裝到之前固定好的支架中,然後裝上鎖定塊。 少量各種元件,固定槽寬度小,簡單安裝。
 

1

透過夾軌簡單快速的緊固

2

一體式鋼槽,標準長度為2米

3

耐磨損:滑動條使拖鏈安裝在正中

4

各段導槽以夾具連接,避免没有對齊

5

巧妙之處:2種型號的止動器採用整合的去應力元件

 
 

與常規導向系統相比,其安裝時間最多可减少80%

適用幾乎所有標準起重機大樑

2種型號的止動器採用集成的去應力元件,對於起重機滑車上固定鋪設的電纜,止動器有± 5毫米的垂直公差

適合2米的標準導長——帶或不帶耐磨條

可用於任何側面安裝應用——不限於起重機

拖鏈安裝架有預留的孔,因此易於安裝

標準材質:鍍鋅鋼。也可提供不銹鋼材質1.4301 (AISI 304)或黑色粉末塗層

電導率符合DIN EN 61537:標準產品帶特殊連接器

長期測試:震動、環境影響、耐用性

止動器套件部件
A——型號01——短止動器
B——型號02——長止動器
C——鎖定塊,零件號G9.2.10
 
Ba = 拖鏈外部寬度
Bi = 拖鏈內部寬度
ha = 拖鏈外部高度
BRi = 導槽內部寬度 = BRi ≥ Ba + 4
 
2个型號:止動器採用整合的去應力元件:
A——型號01——短止動器
B——型號02——長止動器

 
導槽guidefast

零件——guidefast套件1. 槽型面,每個2米
2. 塑膠滑動條,每個2米,選配
3. 夾具,零件號908.467

 
 
導向槽

標準長度: 2000 mm

標準鍍鋅鋼材質

每個元件都有一個開口電纜料

也可安裝滑條版本

尺寸不同的產品代碼-請參閱下表中的細節

產品代號:
寬度 [mm]:
物品號 寬度 導槽
内寬
用於拖鏈: 帶或不帶 A B    
    BRi [mm]   滑條 [mm] [mm]    
 GF91.30.025.2000 81 42.5 1500.025.RRR.0 不帶滑動條 61 81 請洽易格斯 
 GF91.30.050.2000 106 67.5 1500.050.RRR. 0 不帶滑動條 61 106 請洽易格斯 
 GF92.30.03.2000 97 58 - - 75 97 請洽易格斯 
 GF92.30.05.2000 116 77 1500.025.RRR.0 不帶滑動條 75 115.5 請洽易格斯 
 GF92.30.07.2000 136 97 1500.025.RRR.0 不帶滑動條 75 135.5 請洽易格斯 
 GF92.30.09.2000 148 109 - - 75 148 請洽易格斯 
 GF92.30.10.2000 162 123 1500.025.RRR.0 不帶滑動條 75 161.5 請洽易格斯 
 GF95.30.05.2000 109 70 1500.025.RRR.0 不帶滑動條 105 108.5 請洽易格斯 
 GF95.30.07.2000 134 95 1500.025.RRR.0 不帶滑動條 105 133.5 請洽易格斯 
 GF95.30.10.2000 159 120 1500.025.RRR.0 不帶滑動條 105 158.5 請洽易格斯 
 GF91.31.025.2000 81 42.5 1500.025.RRR.0 帶滑動棒 61 81 請洽易格斯 
 GF91.31.050.2000 106 67.5 1500.050.RRR. 0 帶滑動棒 61 106 請洽易格斯 
 GF92.31.03.2000 97 58 - - 75 97 請洽易格斯 
 GF92.31.05.2000 116 77 1500.025.RRR.0 帶滑動棒 75 115.5 請洽易格斯 
 GF92.31.07.2000 136 97 1500.025.RRR.0 帶滑動棒 75 135.5 請洽易格斯 
 GF92.31.09.2000 148 109 - - 75 148 請洽易格斯 
 GF92.31.10.2000 162 123 1500.025.RRR.0 帶滑動棒 75 161.5 請洽易格斯 
 GF95.31.05.2000 109 70 1500.025.RRR.0 帶滑動棒 105 108.5 請洽易格斯 
 GF95.31.07.2000 134 95 1500.025.RRR.0 帶滑動棒 105 133.5 請洽易格斯 
 GF95.31.10.2000 159 120 1500.025.RRR.0 帶滑動棒 105 158.5 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 確認產品規格 報價請求 詳細價格 我的目錄
 
Guidefast短支架  
短版支架

交貨包括夾儘塊和螺絲

鎖定塊,包括導電型——符合DIN EN 61537:標準

用於固定永久性電纜的選項,因此更節省空間的長版

標準支撑區間: 每米1個支架

產品代號:
物品號      
 GF9.2.12 - 請洽易格斯 
 GF9.2.12.CD - 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 確認產品規格 報價請求 詳細價格 我的目錄

水準和垂直方向可調

 
 
Guidefast長支架  
長版支架

交貨包括夾儘塊和螺絲

鎖定塊,包括導電型——符合DIN EN 61537:標準

很多額外的電纜永久性的固定選項

標準支撑區間: 每米1個支架

產品代號:
物品號      
 GF9.2.11 - 請洽易格斯 
 GF9.2.11.CD - 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 確認產品規格 報價請求 詳細價格 我的目錄

吊車梁安裝永久性的電纜去應力元件。

 
 
 
連接器

實現不間斷的連接兩片槽

使用橡膠垂安装

訂購的guidefast導槽>1000米時,將附帶一個連接器。

產品代號:
零件號    
 908.467 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄

只需簡單一個動作快速安裝 - guidefast導向槽。

 

通過焊接螺栓或螺釘直接在吊車梁的安裝。

 
更多資訊: