能源鏈 - 材料數據和顏色

材質資訊表 測量單位價值<br />igumid G/GLW價值<br />igumid NB價值<br />igumid ESD價值<br />igumid TE價值觀<br />igumid GE價值<br />igumid G V0價值<br />igumid NB V0
降伏強度(乾/濕) MPa190/130 78/40 ** * – –
斷裂伸長率(乾/濕) % 4/6 20/210 ***– –
彈性模量 (張力測試) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
彈性極限 (彎曲) MPa7800300095001290 7200 ––
抗拉強度 MPa24012023055200210115
邵氏硬度 D 型 – 79798372807975
一般性質
密度 g/cm3 1.371.14 1.21.021.46 1.43 1.15
吸水率 23/50 r.h.重量百分比 1.43.41.90.80.72.12.2
最大吸水率 重量百分比 5.67.67.31.646.59.0
電器特性
體積電阻率 Ω x cm >1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
表面電阻率 ROA Ω>1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
耐熱性
最低運行溫度 °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
長時間運行時可允許的最高溫度 °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
短時間運行可允許的最高溫度 °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
材質證明
符合UL-94防火標準 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
無矽– YES YES YES YES YES – –
不含鹵素 – YES YES YES YES 否 YES YES
2002/95/EG (RoHS) – YESYESYESYESYES– –
2002/96/EC (WEEE) – YES YES YES YES – – –
顏色
類似之RAL代碼 – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
防火認證
– 否 否 否 否 否 根據 FAR 25.853<br />和 EN 45545 HL3 R22/R23根據 FAR 25.853<br />和 EN 45545 HL3 R22/R23

顏色和特殊解決方案

約數

橙色
黃色
淺灰色

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢