OSC離岸拖鏈

離岸鏈 OCS
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

發展離岸產業鏈 OCS

離岸鏈 OCS

內部分離

鏈節

塑膠纖維繩

安裝支架

離岸鏈 OSC
離岸鏈 OSC
電纜直徑 最大。80 公釐
您好 [mm] 最大。80 公釐
哈 [mm] 180 公釐
節距 [mm] 187,5 / 750
彎曲半徑 [mm] 750 公釐
重量 [kg/m] 40 kg/m
工作量 [kN] 187kN

OSC 離岸鏈最令人振奮的專案

用於巴林浮式儲存裝置的岸邊電纜管理系統

LNG 終端的浮式儲存裝置

風力發電場鑽機上的強力纜索引導

離岸能源鏈

常見問題

您可能也對此感興趣

chainflex® 耐彎曲電線電纜

chainflex® 耐彎曲電線電纜

Guarantee

完整的全裝配拖鏈系統

專案規劃

專案規劃

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢