去應力分隔片

帶有梳狀板的去應力分隔板

去應力分隔片
零件號 應力消除分離器適用於以下系列齒數寬度尺 尺寸 A [mm] 腹板寬度 尺寸 B [mm]最小距離 尺寸 C 左/右 [mm]最大線 Ø 尺寸 D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6立即購買
2020.Z2400/25002104-6立即購買
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18立即購買
1685.01.ZR167/R1684224-18立即購買
481.ZRR482103.5106.5
T2103.Z210284134立即購買
T2103.ZE4.21284134立即購買
28.ZE4.282104-8立即購買
28.ZTR4.282104-8立即購買
48.ZE4.48L2144.5820立即購買
48.ZSE4.48L2144.5820立即購買
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124立即購買
E6.35.02.ZE6.35384124立即購買
E6.40.02.ZE6.403134-8
去應力分隔片

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢