適用於小型機器人的彈性伸縮系統 (RSE)

triflex® RSE 縮回系統

帶偏差的 RSE 編號
  1. 使用 triflex® RSE 可達 500 mm 的縮回長度
  2. 適用於 TRC 和 TRE
  3. 提供預先組裝的左側或右側固定點
  4. 使用緊湊型轉接架,提供客製化安裝選項
  5. 免維護的 igus® drylin® W 線性單元
  6. 可個別調整安裝位置
  7. 開放、清晰的系統,薄型設計
  8. 也適用於極高的加速度 (由於總重量輕)
  • 適用於 ø 指數 40 mm 的 TRC-TRE 系列
  • 即使是高動態的機器人程式,反應也非常迅速
  • 由於機器人的額外負荷較低,因此不會影響機器人的處理能力
  • 可通用調整的安裝支架
  • 免維護及潤滑的 igus® drylin® W 線性單元
  • 最大自由度
  • 為程式設計師提供大量自由度
  • 適用直徑達 11 mm 的電纜
triflex® RSE 圖紙
triflex® RSE 圖紙

帶偏轉的 RSE 系統功能

  • 重量極輕
  • 恆定的縮回力
  • 無需調整收縮力
  • 纜線可從左右兩側插入

使用正確的配件完善您的 RSE 收縮系統

RSE 與偏轉完成並編碼

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢