變更語言 :
適用於多軸機械人應用的氣動縮回設備。縮回的長度為 780 mm,即使在手臂直徑較大和移動非常複雜的情況下,也能安全引導電纜和軟管。使用氣壓缸可無級調節 縮回力。無論是輕或重的負載、長或短的機械手臂 - 有了 RSP 縮回系統,縮回力總是能適應個別應用。

按比例設定的縮回力

1 = 移動端
2 = 固定端

可選擇固定端側(左側或右側
| 文章編號 | 最大回縮長度 (mm) | 暗淡。 A mm | 尺寸。B mm | 尺寸。C mm | 尺寸。D mm | 尺寸。E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= 搭配 RSP 的 triflex® R 電子鏈®
2= 鏈條總長度 = 來自滑行饋入件 LLLL 的附加長度 + 系統內的鏈條長度
3& 4= RSP 系統 (不含電子鏈®) + 壓力均勻裝置 + 安裝支架 + 滑行饋入件 =
TR.RSP.XX.L 或 TR.RSP.XX.R
請將系統內的鏈長加到標準長度 LLL(從滑行饋入口測量)= 總鏈長
| ø 索引 | R [mm] | 系統內的鏈長 [mm] | 鏈節數 | 鏈條總長度[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1,484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1,656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net