聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

twisterchain——圓周迴旋和螺旋運動,可兩側扣開

以 twisterchain 進行圓周運動——twisterchain 產品系列為圓周運動提供龐大的產品系列。 twisterchain 應用可採用導槽,用於引導拖鏈、減少拖鏈磨損,實現最佳的平穩運行和高達 360° 的旋轉角度。 導槽的模組化設計有助於實現更長的拖鏈長度、多種彎曲半徑和不同的旋轉角度。

旋轉可達540°(有特殊附件)

 

導向槽的模組化設計使其可以適用所有尺寸及半徑的螺旋形拖鏈

 

開啟 - 垂直向下推螺絲起子進入開啟橫杆的凹槽,用螺絲刀作為杠杆抵住觸角,鬆開開啟橫杆

 
組裝說明

twisterchain的裝配。

應用實例

在廣泛的工業領域和易格斯實驗室中的應用

twisterchain三維CAD配置器

完整的twisterchain三維CAD模型檔

可沿內徑和外徑快速打開
Twister chain  
2208 系列

內部高度 hi:28 毫米
內部寬度 Bi:52,5 - 112,5 毫米
彎曲半徑 R:55 - 150 毫米
節距:44 毫米

Twister chain  
2808 系列

內部高度 hi:32 毫米
內部寬度 Bi:50 - 150 毫米
彎曲半徑 R:100 - 250 毫米
節距:56 毫米

Twister chain  
3808 系列

內部高度 hi:42 毫米
內部寬度 Bi:50 - 200 毫米
彎曲半徑 R:100 - 250 毫米
節距:67 毫米

Twister chain  
4008 系列

內部高度 hi:56 毫米
內部寬度 Bi:50 - 200 毫米
彎曲半徑 R:150 - 400 毫米
節距:91 毫米

這種“螺旋形”模組化拖鏈特別適合:

圓形、螺旋運動可達 540°(帶有特殊安裝部件)。

快速更換的電纜

模組化、堅固的設計——多種寬度。

有利於保護內部電線電纜

橫桿可以沿兩側打開

新導槽類型 01 和導槽類型 02(360° 內運動)可現貨供應ㄒ

可變內部分隔

適用於最高 4 米/秒的轉速

帶鋼架(導電)

典型工業領域和應用

機械手臂

輸送機

包裝機械

玻璃產業機械

一般機械工程等等...

 

圓周運動最大角度540°(特别安裝零件)
 
 
UL94-V0等級按要求提供
 
 
 
2種不同類型的導槽系統可選

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
賴家政 Gorden Lai

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h