變更語言 :
1. 確定系列和鏈寬
確定您要用哪些電纜來組裝鏈。所需的系列和鏈寬由分配和最大的電纜直徑決定。對於內側高度,我們建議考慮到約為鏈條內側高度和寬度 20% 的電纜間隙。例如,電纜直徑為 30 mm 時應選擇 3808 系列。
2. 確定外半徑和內半徑
確定可用的安裝空間(尺寸 X1 和 X2)
範例: α = 220° / 最大電纜直徑 24 mm -> 2808 系列
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> 選擇表 -> 392 mm
3.確定彎曲半徑 R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* 結果:Part No.
*更小的半徑即將推出

4. 計算所需的連結數

圖例
A = 外部極限
B = 機器
C = 上限
a = 加速度
α = 旋轉角度
AR = 電子鏈外半徑®
Ba = 電子鏈®® -外寬
Bi = 電子鏈®® -內側寬度
FZmax = 最大附加載荷
H = 標稱間隙高度
ha = e-chain®® -外側高度
hi = e-鏈®® -內側高度
HF = 所需間隙高度,包括 50 mm 自由空間
IR = 電子鏈的內半徑®
K = 彎曲半徑附加費
長度計算 n = 鏈節數
R = 彎曲半徑
T = 節距
v = 行走速度
X1 = 機器內部安裝空間
X2 = 包括間隙的外部半徑
RLK = 外側樞軸點/固定孔距離

twisterchain® 一般有效:
對於同時向左和向右圓周移動的機器元件,旋轉角度通過兩個角度相加來計算。
以下間隙對於鏈條正常工作是必不可少的:
**IRmin. = X1 + 80 mm
X2 最小 = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
無需額外組件的扭轉鏈設計建議®
電子鏈®
FZmax。
FZmax.
v 至 AR
a 至 AR
BR
AR
系列
α 180°
α 360°
允許
[m/s²]
最大值
允許
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
最大
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
如果您的計算超出我們的建議,請與我們聯繫。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net