變更語言 :

在直立排列中,能量鏈垂直移動。U 形的弧線位於兩個固定端或懸吊點的上方。因此,能量鏈在兩個固定點之間呈倒 U 型。此設置的物理特性決定了它只能支援短程移動。
| 技術資料: | |
|---|---|
| 最大行程高度 - 不含支撐 | ≈ 4m |
| 最大衝程高度 - 由<br />第一個能量鏈節 | ≈ 6m |
| 最大行程高度 - 完全支撐 | ≈ 20m |
| 最大速度 v (取決於行程高度和填充重量) | 20m/s |
| 最大加速度 a<br />(取決於行程高度和填充重量) | 50m/s |

安裝支架
安裝支架的安裝方式必須確保能量鏈的剛性,不能向外彎曲。我們的產品系列提供幾乎所有類型的鎖定或單面鎖定安裝支架。我們強烈建議使用鎖緊式 KMA 安裝支架,因為它們可以直接安裝在機器前端。

電纜和軟管
電纜和軟管在能源鏈中的鋪設方式必須使其在任何時候都能在縱向自由移動,並承擔自身重量。為了精確導引電纜,我們強烈建議在內部進行分離。電纜必須在兩端用應力消除器固定。

支撐
一般而言,供能系統必須在固定端和移動端提供外部支撐。對於較大的能量鏈高度,一般建議至少在外半徑上支撐前三個鏈節。對於最大高度和充填重量,通常需要支撐整個距離。
垂直立式安裝的首選系列

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net