新品預告

乾式齒輪的塑膠齒輪和變速箱技術產品創新 2026

重型基座

Apiro 重型基座

drygear® 行星齒輪箱

無 PTFE 行星變速箱

drygear® evoloid 變速箱

乾式齒輪Evoloid變速箱包括步進馬達

組裝選項

Apiro 安裝選項,適配器 4

2025 年秋季推出新產品

Apiro® 梯形螺紋導螺桿

Apiro® 高導程螺桿,比例為 4:1

  • 採用 motion plastics® 動態工程塑膠,重量輕且高效
  • 自動車道調整功能,減少高達 98% 的停機時間
蝸輪轉盤軸承

iglidur® A500 工程塑膠齒輪

  • 符合歐盟法規 10/2011 EC
  • 更高的運行性能。
萬向接頭

鋁型材搭配塑膠齒輪架組件


2025 年春季新產品

蝸輪滾珠軸承

乾式齒輪蝸輪齒輪

  • 帶滾珠軸承的版本
  • 手輪和夾緊機構可實現精確的零件定位,操作方便
蝸輪轉盤軸承

乾式齒輪蝸輪齒輪

  • 帶 PRT 旋轉環軸承的版本
  • 位置指示器和手輪確保在調整過程中使用方便的操作和高精度
萬向接頭

乾式齒輪萬向接頭

  • 變速箱之間的力傳遞
  • 不銹鋼萬向接頭耐腐蝕
  • 新產品:現有新尺寸 Ø12mm!

檢查清單

下載清單

配置器

Apiro IDEAS

齒輪樣品

手冊和樣品


諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢