變更語言 :
| 測試號碼: 4904 | 產品使用壽命: 4千3百萬次來回行程 |
|---|---|
| 電纜類型:CF38.250.04 | 彎曲半徑:175 mm (factor 6.5 x d) |
| 電纜類型:馬達電纜 |

在此測試中,CF38.250.04 的預期壽命將在半徑為 175mm 的電子鏈® 中進行分析。
電纜故障當然是絕對不可取的。然而,在起重機和小車行走過程中發生纜索故障是不可想像的。這裡需要可靠性和最大的安全性。因此,所使用的電動纜線面臨著重大的挑戰。-40°C 至 +80°C 的溫度並非罕見。此外,由於連續使用和灰塵的緣故,通常會有較長的移動距離和較高的負載。所使用的馬達電纜必須能夠承受所有這些條件。
測試結果顯示,馬達電纜 CF38.250.04 的預期使用壽命超過 4,300 萬行程,因此具有較大的儲備。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net