經磨損優化的高速滑桿

技術提升

  • 採用摩擦優化材料,耐磨性提升 5 倍。高速滑行桿與傳統滑行桿相比
  • 適用於特別快速的滑行應用
  • 單個部件短 500 mm,更易於處理
  • 新尺寸適用於多種超級鋁製排水槽

降低成本

  • 相同價格下更耐用
  • 大幅降低維護成本
  • 由於長度為 0.5 公尺而非 2 公尺,因此安裝更加容易
  • 利用可自由存取的 CAD 通道配置器減少設計工作
  • 預測維護- 可選用 isense 附加模組

證據

可持續性

  • 從擠出成型轉換為注塑成型,重量可減少 50
  • 您的能量鏈或拖曳鏈在其生命週期結束後可在
    ® Chainge® 回收計劃。無論是哪個製造商。您將獲得回收憑證:Chainge® 回收計劃
  • igus® 支持塑料循環經濟,並投資於化學回收。瞭解更多相關資訊,請瀏覽:化學品回收
高速耐磨滑條

經測試的高速耐磨滑條

高速耐磨滑條測試

組裝說明 高速滑桿

您可能也對此感興趣

高速耐磨滑條

導槽內滑桿磨損的感測器

導槽

導槽

能量傳輸保護拖鏈

能源鏈

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢