KHS 灌裝系統密封單元中的衛生級特殊滑動軸承

輪廓

  • 需要什麼? Drylin® JUM-01-30 型滑動薄膜(具有特殊表面結構的定制產品)
  • **需求:**KHS 正為 PET 瓶裝廠的旋蓋裝置尋找特別衛生的滑動片,用於線性行程軸承。這些滑板應能在清潔時沖洗乾淨。
  • **行業:**飲料裝瓶廠
  • **客戶的成功:**Drylin® JUM-01-30 型的新型特殊軸承內外均具有特殊的粗糙結構,因此可以連同內外壁一起清洗。因此衛生水準特別高。

遇到的問題(困難)

解決方案

Innofill PET 瓶裝線每小時可灌裝 81,000 瓶並蓋上瓶蓋。(資料來源:KHS)

PET 瓶子由"Servo 2" 裝置以旋轉盤方式封蓋。(資料來源:KHS)

一切由此開始:最初,KHS 在密封單元中使用我們標準方案中帶有垂直溝槽的滑動箔。

一切由此開始:最初,KHS 在密封裝置中使用的是 igus® 標準方案中帶有垂直溝槽的滑動箔。

特殊的軸承內側有螺旋溝槽,軸承座一側有圓凸塊作為墊片,現在使用這些軸承是為了改善灌裝過程中的可漂洗性和衛生性。

即使經常進行徹底清潔,igus 軸承仍可達到長期使用壽命。(資料來源:KHS)

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢