變更語言 :


增強型 i.Sense:modul II 可為您的智慧型狀態監控提供廣泛的新選項與應用情境。具體來說,新一代的 i.Sense:modul II 可將四個狀態感測器同時連接到一個控制櫃模組,這意味著可觀的空間和成本節省。不僅是控制櫃,連鎖系統本身也是如此,因為每四個感測器只需連接一條電纜。
除了這些直接可見的改進之外,新模組現在還能提供各種典型的工業 4.0 用例,例如透過 WLAN 或 SMS 進行遠端重置,或在能源供應出現移動異常時提供 SMS / 電子郵件警報功能。i.Sense:modul II 配置和資料下載的通訊通道選擇特別多樣化。除了透過 USB 或 LAN 纜線進行固定連接之外,也可透過 WLAN 或藍牙與任何傳統行動裝置進行完全空中連接。
零件號:IS.EC.U04.01.01.0.BETA
狀態監控是將許多 igus® 產品轉變為自我監控的智慧型塑膠產品的最簡單、最快速的方法。透過附加感測器,可測量先前定義的極限值內的數值(如溫度、力、聲波/振動),如果超出這些數值,就會發出警報或至少是資訊訊息。下一步(維護或關機)可根據此資訊決定。如果需要,也可以在測量值超出時立即關閉系統,以避免昂貴的後果損失。
在 igus® ,我們將狀態監控概括為 i.Sense(我感知)。

智慧塑膠的客戶應用

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net