變更語言 :

與金屬解決方案相比,igubal 法蘭安裝軸承 具有決定性的優勢。金屬法蘭安裝軸承需要潤滑以減少運動部件之間的摩擦、延長軸承的使用壽命並散熱,而 igubal 法蘭安裝軸承由於 集成了 固體潤滑劑 ,因此可實 現免維護乾式運行 。由高性能塑膠製成的法蘭安裝軸承不僅免潤滑、免維護,節省了金錢和時間,其購買 成本效益 也比金屬同類產品 高出 40% , 重量也輕了 80% ,從而減輕了應用的整體重量,使處理更加容易。此外,軸承還具有 減震 、 耐腐蝕和耐化學品 的特性。
潤滑免保養

與不鏽鋼解決方案相比,成本效益高達 40
比不銹鋼解決方案
與水和介質的無問題接觸
凸緣安裝軸承可在各種應用中引導、支撐並實現軸的旋轉運動,同時承受軸向和徑向負荷。球面自調心外球面軸承可用於實現不同的角度度,使其具有補償偏差的靈活性。由於在機械工程、汽車、包裝、食品飲料、建築、採礦、農業和能源等產業中的廣泛應用,凸緣安裝軸承具有高度的通用性。
由於其纖薄的設計,雙孔法蘭軸承尤其常用於空間或安裝靈活性有限的應用場合。
軸承外殼由灰鑄鐵、鑄造輕金屬、塑膠或鋼板等多種材質製成,可輕鬆固定於機器載體上。
枕式軸承和凸緣安裝軸承是兩種不同類型的軸承座,可為旋轉元件提供強力支撐。
外球面軸承有一個底部平坦的軸承座,可以裝配在平坦的表面上。在凸緣安裝軸承中,球面插入軸承被固定在凸緣軸承座中進行橫向安裝,根據軸承座類型的不同,其安裝孔的數量也不同。兩孔法蘭軸承和四孔法蘭軸承是最常見的。
常見的軸承座類型有
凸緣安裝軸承的選擇取決於各種因素,包括應用類型、負載、速度和環境。重要的是要考慮所需的法蘭安裝軸承的技術規格,包括尺寸、負載能力和轉速。我們的員工和我們的外球面軸承專家工具將很樂意提供幫助。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net