igubal桿端軸承

桿端由高效能塑膠製成

您可以在此頁面上找到什麼

在業界最大的實驗室進行測試!

優勢一覽

節省成本
重量優化
耐塵
耐腐蝕
免潤滑
快速組裝

何時使用?

  • 需要減輕重量時
  • 需要實現旋轉、擺動和線性運動時
  • 需要高頻擺動/振動時
  • 需要低噪音運轉時
  • 需要電絕緣零件時
  • 需要防腐蝕
  • 與氣壓缸和氣彈簧組合時
  • 需要耐化學性時
  • 需要高剛性
  • 如果需要檢測

何時不應使用?

  • 溫度超過 +80 °C 時
  • 轉速超過 0.5 m/s 時
  • 需要承受極高的拉伸和軸向負荷時
  • 需要使用液壓缸時
  • 尺寸要求超過 30 mm 時
杆端 2.0

igubal桿端2.0

適用於更高負載的無潤滑塑料-金屬混合軸承

為何選擇 igubal 桿端 2.0?
不銹鋼桿端 iglidur® J

iglidur J

  • 外殼材質:
    不銹鋼或鋅壓鑄
  • 耐溫性:
    -50 °C 至 90 °C
不銹鋼桿端 食品接觸

iglidur A181

  • 適用於食品應用
  • 符合 FDA 標準
  • 耐溫性:
    -50 °C 至 90 °C
不銹鋼桿端 iglidur® X

iglidur X

  • 適用於極端條件
  • 導電性
  • 耐溫性:
    -100 °C 至 250 °C
不銹鋼桿端 J 搭配球頭螺柱

iglidur J 連球頭螺柱

  • 外殼材質:
    不銹鋼或鋅壓鑄
  • 耐溫性:
    -50 °C 至 90 °C
塑膠桿端

塑膠桿端

  • 堅固且無腐蝕
  • 搭配各種球帽材質
  • 潤滑免保養
食品產業

食品接觸桿端

  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
  • 光學和磁性檢測
  • 潤滑免保養
igubal esd

ESD 系列

  • 通過 ESD 認證
  • 導電
  • 放電最小化

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

igubal®-shop

購物

工具

工具

知識庫

知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢