變更語言 :
igubal® 軸承元件即使在惡劣的環境下使用也沒有問題。在潮濕或濕潤的環境中,軸承不受腐蝕,並且耐弱酸和弱鹼。工作溫度範圍從 -40 到 +200°C。此外,還應強調對污垢的不敏感性,因為即使在極度污垢的情況下,igubal® 軸承元件的滑動軸承也不需要密封。無論是微塵還是粗塵都是如此。

X = 溫度 [ºC]
Y = 拉伸強度百分比 [%]
溫度對 igubal®- 桿端最大拉伸強度的影響
| 應用溫度 (°C) | |||
|---|---|---|---|
| 標準 | HT 版本 | 食物 | |
| 最小值 | -30 | -40 | -30 |
| 最大長期 | +80 | +200 | +100 |
| 最大、短期 | +120 | +240 | +110 |

igubal® 軸承元件可根據不同的應用使用不同的公差。在標準方案中,它們設計有較大的軸承遊隙,即使在高圓周速度下也能安全運轉。內圈孔的公差為 E10。軸的公差應在 h6 和 h9 之間。公差可在表格中找到。如果需要更緊或更寬的軸承公差,請與我們聯繫。
| 標稱尺寸 [mm] | 容忍度 | |
|---|---|---|
| 塞規下降 | 塞規棒 | |
| 0-3 | x.01 | x.05 |
| > 3 至 6 | x.02 | x.07 |
| > 6 至 10 | x.02 | x.08 |
| > 10 至 18 | x.03 | x.10 |
| > 18 至 30 | x.04 | x.12 |
| > 30 至 50 | x.05 | x.15 |
由 iglidur® W300 製成的軸承球面蓋和由 igumid® G 製成的外殼均可耐弱鹼、弱酸、燃料和所有類型的潤滑劑。在正常氣候下,igubal® 的吸濕量約為重量的 1.3%。在水中的飽和極限為 6.5%。必須考慮到相應的環境影響。HT 版本可用於更高的耐化學性。
所有數據在室溫下 [20°C]
| 中等 | 抵抗力 | ||
|---|---|---|---|
| 標準 | HT 版本 | 食物 | |
| 酒精類 | + 最多到 0 | + | |
| 碳氫化合物 | + | + | + |
| 潤滑油,不含添加劑的油 | + | + | + |
| 燃料 | + | + | |
| 稀釋酸 | 0 至 - | + 最多到 0 | 0 至 - |
| 強酸 | - | + 至 - | |
| 稀釋鹼性物質 | + | + | + |
| 強鹼 | 0 | + |
在正常環境溫度下,免維護的 igubal® 軸承元件的負載能力非常高。 igubal® 軸承元件可吸收很高的力,重量僅為傳統金屬軸承座的五分之一。優異的阻尼特性是由於與鋼材不同,雙組件軸承的塑膠材質可以吸收振動。
然而,在使用過程中必須考慮到塑膠的特殊規格,例如溫度依賴性和蠕變行為。因此,在實際測試中,尤其是在高連續載荷、低載荷速度和較高溫度的情況下,應逐個檢查桿端承載能力。
免維護的 igubal® 軸承元件的一個重要優點是,軸承軸的快速旋轉運動直接發生在由 iglidur® W300 製成的軸承球面蓋中。這種塑膠/鋼製滑動軸承的優點是在乾式運轉時也能實現高速運轉。 考慮到徑向載荷,旋轉時最大滑動速度可達 0.5 m/s。
另一方面,外球面軸承的角度移動是在軸承卡洛特的球面外徑上進行的。
免維護的 igubal igubal® 軸承元件也允許軸的線性移動,而無需進一步的調整。
| 線路類型 | 節距 [mm] |
|---|---|
| M2 | 0.40 |
| M3 | 0.50 |
| M4 | 0.70 |
| M5 | 0.80 |
| M6 | 1.00 |
| M8 | 1.25 |
| M10 | 1.50 |
| 男 10 女 | 1.25 |
| M12 | 1.75 |
| 男 12 女 | 1.25 |
| M14 | 2.00 |
| M16 | 2.00 |
| 男 16 女 | 1.50 |
| M 18 | 1.50 |
| M 20 | 1.50 |
| M 20 | 2.50 |
| M 22 | 1.50 |
| M 24 | 2.00 |
| M 27 | 2.00 |
| M 30 | 2.00 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net