變更語言 :

最堅固的能源鏈 - 雙重安全保障 - 但又靈活多變
igus® 的 OSC 離岸鏈可在最惡劣的條件下使用,其安全性、耐用性和惡劣的環境影響對系統的運作至關重要。OSC 結合了塑膠動力鏈與高強度拉力纜索的優點,拉力纜索在兩個鏈節中均有導向。拉力由塑料纖維繩吸收並傳導至安裝支架。內部分離可根據專案和纜索套件進行模組化調整。e-chain® 可為電纜和軟管提供 750mm 的彎曲半徑。

能量鏈的內部分隔可根據專案和要使用的電纜/軟管進行定制。電纜並排排列,並由 PU 本體(梳狀)相互分隔。內部的分離塊插入鋼架中,並以螺絲和延伸橫桿從上方鎖緊。
OSC 的鏈節由發泡 PU 材料製成,因此具有耐衝擊性。塑膠纜線在鏈節中穿過,並在每個鏈節中夾緊數次。所有部件都用螺栓固定在一起,必要時可以進行兩次固定。
高強度塑膠纖維繩可吸收任何拉力,並將其傳遞至安裝支架。這可讓拉索不受任何拉伸應變的影響。拉力纜線可吸收高達 187kN 的拉力。
塑膠纖維纜線的末端是兩個鋼制連接元件。纜線的應變釋放也位於此處。安裝支架可使用通孔擰緊到客戶結構上。

| 電纜直徑 | 最大。80 公釐 |
| 您好 [mm] | 最大。80 公釐 |
| 哈 [mm] | 180 公釐 |
| 節距 [mm] | 187,5 / 750 |
| 彎曲半徑 [mm] | 750 公釐 |
| 重量 [kg/m] | 40 kg/m |
| 工作量 [kN] | 187kN |
OCS 離岸鏈可應用於下列產業:
igus® 開發了離岸鏈,以便在懸吊應用中安全地引導大截面和高重量的電纜。此能量鏈是 igus 最堅固耐用的能量鏈。專為承受高電纜重量甚至風力負荷而開發。由於在鏈節內安裝了塑膠繩索,能量鏈可吸收高達 187kN 的拉伸負荷。
來自 igus® 的新能源供应是圍繞著一條高張力塑膠繩索而建立的,這條繩索可以吸收系統上的拉力。繩索由合成塑膠纖維製成,因此防碎、耐候性佳、柔軟且無腐蝕。這使得電子鏈可承受高達 187kN 的拉伸負荷。
只要鬆開橫桿上的螺絲,就可以從上方打開電子鏈® 。這樣您就可以接觸到電纜包,並據此進行更換。另一種方法是將電纜從 OSC 縱向拉出。
OSC 鏈的交付取決於鏈的長度。通常 OSC 鏈是預先組裝好交付,最後在客戶現場組裝。我們的安裝團隊很樂意負責組裝工作。
鏈條的所有部分都用螺栓連接在一起,並用楔形墊圈固定和粘合。如果需要,這些連接也可以用开口銷作為雙螺釘鎖緊。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net