滑板車的免保養零件

懸吊叉

  • 多種軸心材料的低磨損
  • 乾燥運轉時摩擦係數低
  • 減振
  • 吸濕性低

後輪擺臂

  • 總吸水率低
  • 高承重能力
  • 高性價比
  • 低磨損率
  • 低摩擦係數
  • 成本效益高
  • 耐化學品
  • 適用於高溫

後避震器

  • 成本效益高
  • 比 PTFE 皮帶更耐磨
  • 更高的負載能力
  • 定義尺寸
  • 免維護乾式操作
  • 高耐磨性
  • 對灰塵和污垢不敏感
  • 經濟實惠

支架

  • 吸濕性低
  • 在旋轉模式下,負載高達 20 MPa 時極耐磨損
  • 對各種軸材質和邊緣負荷都有良好的表現

變速箱 (CVT)

  • 對鋼材的摩擦係數極低
  • 連續使用溫度可達 +180 °C
  • 特別適合旋轉

手煞車

  • 免維護乾式操作
  • 高耐磨性
  • 對灰塵和污垢不敏感
  • 高性價比

擋風玻璃

  • 高剛性
  • 易於安裝& 免維護
  • 乾燥操作,對污垢不敏感
  • 角軌具有浮動軸承功能,適用於轉角安裝
  • 可選配手動調整的軸承間隙

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gary Wang
王志剛 Gary Wang

產業經理/汽機車&自行車 Industrial Manager ( Scooter, Automotive, Bicycle )

+886 905 950 020聯繫我們

出貨及諮詢