變更語言 :
物品說明
範例圖片
數量
外徑鏈節:
200 mm
300 公釐
400 mm
500毫米
E2i.10.40.018/040.0 x 14 鏈節
E2i.10.10.028/065.0 x 20 鏈節
E2i.15.13.048/075.0 x 25 鏈節
E4.21.040.048/120.0 x 23 鏈節
外徑的安裝支架:
200 mm
300 公釐
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 套
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 套
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 組
E4.210.040.1.12.A x 1 組
外徑分離器:
200 mm
300 公釐
400 mm
500毫米
E2.10.5.1、每個鏈節 1 - 3 x
E2.10.5.1, 每條鏈節 1 - 3 x
E2.15.5.1, 每條鏈節 1 - 3 x
T2111, 1 - 2 x 每個鏈節
外徑的應力消除:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
在安裝支架上
在安裝支架上
在安裝支架上
T2113. Z x 2 - 4 件。
外徑不含滑桿的導槽:
200 mm
300 公釐
400 公釐
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 件。
IE14.2.300P.XX.01 x 1 件。
IE14.2.400P.XX.01 x 1 件。
IE14.2.500P.XX.01 x 1 件。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net