drylin® - 最佳摩擦係數、最低磨損

材質

材料的最佳組合

iglidur® J

  • 免維護乾式操作
  • 與所有材料的摩擦係數都很低
  • 極佳的耐磨性
  • 極低的吸濕性
應用案例

iglidur® J200

  • 絕對免保養
  • 硬陽極化鋁材的極長使用壽命
  • 與陽極氧化鋁的摩擦係數低
  • 陽極氧化鋁的耐磨性極佳
JUM20Q

iglidur® X

  • 絕對免保養
  • 連續工作時的耐溫度 -100°C 至 +250°C
  • 普遍的耐化學性
  • 極低的吸濕性
應用案例

iglidur® E7

  • 良好的阻尼特性使運轉寧靜
  • 摩擦係數極低
  • 內含固體潤滑劑,可自潤滑
  • 無腐蝕
  • 吸濕性極低
drylin® 材料 3
Drylin® 材料 4
使用壽命波
AWM(P):硬陽極化鋁軸 h10 或 h8
SWM:淬硬並研磨 鋼軸,h6,(AISI 1055)
EWM:淬硬並研磨 不銹鋼軸,h6,(AISI 440C)
EEWM:淬硬並研磨 不銹鋼軸,h6,(AISI 420C)
hv:硬質鍍鉻及研磨 鋼軸,h7,(AISI 1055)

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢