輕量化結構的碳纖維 SAW 線性模組

非常輕巧、非常堅固

  • 堅固耐用的碳纖維材質
  • 潤滑免維護
  • 客製化行程長度,最大300 公釐
  • 驅動器:梯形或陡峭螺紋
  • 用於手動調整
igus SAW-0630-P 碳線性模組
  • 最大行程長度:300 mm
  • 型材材質:碳纖維
  • 車架長度:60 mm
  • 車架寬度: 54 mm
  • 最大靜態負載能力
    • 軸向:50 N
    • 徑向50 N
輕量級 SAW-0630-P 碳纖維線性模組
輕量級 SAW-0630-P 碳纖維線性模組

產品服務

目錄

下載目錄資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

SAW-0630-P 的技術選項

導螺杆材質

igus®螺桿材料

電力驅動系統: igus®馬達

線性模組的步進馬達

螺桿夾具

  • 心軸夾緊法蘭,用於將螺桿夾緊到位置指示器上
  • 防止螺桿意外轉動
  • 材質: 鋁心軸夾的立式立柱
  • 顏色: 黑色
drylin®線性模組化系統的螺桿夾緊

數位位置指示器

drylin®線性模組化系統數位位置指示器

drylin®手輪

drylin®手輪線性模組化系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢