drylin® SLW 系列的不銹鋼線性模組

適合在極端條件下使用

  • 食品工業
  • 包裝業
  • 化學工業
SLW-ES 技術圖
SLW-ES 技術圖

產品服務

目錄

下載目錄資料

產品查詢

要求報價

線上配置器

免費線上配置器

SLW-ES-1040

  • 最大行程長度:750 mm
  • 軸 Ø:10 mm
  • 滑塊長度:100 mm
  • 最大靜態負載能力:
    • 軸向:700 N
    • 徑向2800 N

SLW-ES-2080

  • 最大行程長度:1000 mm
  • 軸 Ø: 20 mm
  • 滑板長度:150 mm
  • 最大靜態負載能力:
    • 軸向: 1600 N
    • 徑向6400 N

SLW-ES 系列的技術選項

電力驅動系統: igus®馬達

用於 igus 線性模組和 XY 工作台的步進馬達

軸承材料

適用於 igus 線性模組的滑動軸承材料

螺桿夾具

  • 心軸夾緊法蘭,用於將螺桿夾緊到位置指示器上
  • 防止螺桿意外轉動
  • 材質: 鋁心軸夾的立式立柱
  • 顏色: 黑色
用於線性模組的 Drylin 導向螺桿夾具,具有導向螺桿驅動功能

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢