聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

drylin® T 線性滑軌系統配置器 - 自動

訂購完整系統

只需幾個步驟即可完成配置:

1.選擇滑塊數目
  2.選擇滑塊類型
  3.以毫米为單位輸入滑塊長度
  4.選擇滑塊選項
  5.選擇軌道選項

注意:

帶側面導向滑塊和 Y軸向浮動式軸承的水準型號您可以在以下的圖稿以及以下列出的頁面中找到詳細資訊。您可以在施工規則中找到浮動式軸承類型的更精確資訊。
 
A:帶Z軸向浮動軸承的型號
B:帶Z軸向浮動軸承的水準型號
C:帶側面導向滑塊和 Y軸向浮動式軸承的水準型號

1

導軌

2

滑動元件

3

帶固定軸承的滑塊

4

帶浮動軸承LLZ或LLY的滑塊

浮動式軸承應用

drylin® TKA-01 免上油線性滑軌——完整系統

步驟 1

選擇導向滑塊的安裝尺寸。

technical drawing
導向滑塊的安裝尺寸:
drylin® T 直線滑動軸承自動系統圖紙

尺寸和技術資料


導軌 
 

產品料號 重量
[千克/米]
L
最大
a
-0,2
C4 C5
最小
C5
最大
C6
最小
C6
最大
h h1 K1用於螺絲
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
對稱標準孔型C5:C6 
 
導向滑塊 
 
產品料號 重量
[kg]
H
±0,35
A C A1
±0,35
A2 C1 C2 C3 H1
±0,35
H5 K2螺紋 緊固扭矩
最大
[Nm]
K3用於螺絲
DIN 912
TWA-01-15 0,11 24 47 74 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4
TWA-01-20 0,19 30 63 87 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5
TWA-01-25 0,29 36 70 96 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6
TWA-01-30 0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8