聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

drylin® T 線性滑軌系統配置器 - 緊湊型直線導向系統

訂購完整系統
只需幾個步驟即可完成配置:

1.選擇滑塊數目
  2.選擇滑塊類型
  3.以毫米为單位輸入滑塊長度
  4.選擇滑塊選項
  5.選擇軌道選項

注意:

您可以在下方的圖稿以及下方列出的頁面中找到詳細資訊。您可以在產品條件中找到浮動式軸承更精確的資訊

1

無浮動式軸承

2

Z軸向浮動式軸承

3

Y軸向浮動式軸承

4

YZ軸向浮動式軸承

浮動式軸承應用  
步驟 1配置: drylin® TK-04 免上油線性滑軌——完整系統

選擇導向滑塊的安裝尺寸。


導向滑塊的安裝尺寸:

07
09
12
12 TWE
15
15 TWE
drylin® T 免上油線性滑軌系統04圖稿  

尺寸和技術資料


導軌 
 

產品料號 重量
[千克/米]
L
最大
a
-0,2
C4 C5
最小
C5
最大
C6
最小
C6
最大
h h1 K1用於螺絲
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-04-07 0,08 2.000 7 15 5 12 5 12 5,5 3,7 M2 8 131 90 32 29
TS-04-09 0,11 2.000 9 20 5 14,5 5 14,5 6,3 4,6 M2 9,6 252 169 52 49
TS-04-12 0,20 2.000 12 25 5 17,0 5 17,0 8,6 5,9 M3 13 856 574 132 120
TS-04-15 0,33 3.000 15 40 10 29,5 10 29,5 10,8 7,0 M3 17 2.420 1.410 285 239
對稱標準孔型C5:C6 
 
導向滑塊 
 
產品料號 重量
[克]
H
±0,35
A
–0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 K2螺紋 緊固扭矩
最大
[Nm]
K3用於螺絲
DIN 912
TW-04-07 8 8 17 23 5 12 21 8 1,5 - M2 0,25 -
TW-04-09 17 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 M2
TW-04-12 34 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,5 M2 (M3)
TW-04-15 61 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,5 M2 (M3)

 
可調的滑塊
 
產品料號 重量
[克]
H
±0,35
A
–0,2
C
±0,3
A1
±0,35
A2 C1 C2 H1
±0,35
H5 K2螺紋 K3用於螺絲
DIN 912
TWE-04-12 36 13 27 38 7,5 20 36 15 2,2 9,5 M3 M2 (M3)
TWE-04-15 61 16 32 45 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 M2 (M3)