drylin® T - 技術資料

drylin® T 線性滑軌
drylin® T 線性滑軌
drylin® - 技術資料
耐磨滑條
材質鋁,擠壓型材
材質AlMgSi0.5
塗層硬陽極化鋁,50 微米
硬度500 HV
滑座
基礎結構鋁,擠壓型材
材質AlMgSi0.5
塗層陽極處理,E6/EV1
滑動元件免維護滑動軸承材料 iglidur® J
螺栓、彈簧不銹鋼
蓋子塑膠 (TW-01/TWA-01)、鋼 (TW-02)
最大表面速度 15 m/s
溫度範圍-40 °C 至 +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • 由於慣性低且不含滾動元件,因此可達到高加速度,短期內極速可達 30 m/s。
  • drylin® T 線性滑軌是乾式運轉,因此對污垢不敏感。污垢微粒不會嵌入潤滑劑中。
  • 特別適用於食品、醫療和無塵室技術,因為不會有潤滑劑釋放到環境中
  • 耐腐蝕性可讓 drylin® T 線性滑軌在水中使用
  • 易於高壓清洗
  • 低震動且非常安靜
  • 滑動夥伴陽極氧化鋁與 iglidur® J 的搭配具有極低的斷開扭力
  • drylin® T 可與標準線性滾珠導軌組合或交換。
  • 請注意,這是技術表面。根據塗層厚度,無法避免光學顏色變化。

drylin® T - 許可負載能力,靜態

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
類型C0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20.11.20.60.6
04-09 0.480.480.243.41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151.41.40.71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - 允許負載能力,動態
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品副理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢