變更語言 :
* 假設:要移動的質量位於 R = 100 mm 至導軌中心的圓周內,最大允許扭力,版本 01:1.3 Nm,a = 0 m/s²;版本 02:2.4 Nm,a = 0 m/s²;恆定行程,無顯著加速度
* 假設:要移動的質量位於 R = 100 mm 至導軌中心的圓周內,最大允許扭力,版本 01:1.3 Nm,a = 0 m/s²;版本 02:2.4 Nm,a = 0 m/s²;恆定行程,無顯著加速度
* 假設:要移動的質量位於 R = 100 mm 至導軌中心的圓周內,最大允許扭力,版本 01:1.3 Nm,a = 0 m/s²;版本 02:2.4 Nm,a = 0 m/s²;恆定行程,無顯著加速度

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net