drylin® ZLW - 技術資料

技術資料 ZLW-0630

指定單位基本 02標準 02
無行程重量公斤0.380.4
重量 / 100mm 行程公斤0.080.08
最大行程長度 * mm10001000
傳動比毫米/轉5454
牙型規格HDT 3MMTD3
齒帶材質氯丁橡膠與 GFPU 搭配鋼材
齒帶寬度mm99
齒帶張力N75100
最大徑向負荷N100150
重定向徑向深溝滾珠軸承徑向深溝滾珠軸承
最大速度 速度取決於 60% 的佔空比m/s22
最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **.mm± 0.35± 0.3

技術資料 ZLW-1040

指定單位基本 02標準 02
無行程重量公斤0.91.0
重量 / 100mm 行程公斤0.140.14
最大行程長度 * mm2,0002,000
傳動比毫米/轉6670
牙型規格RPP 3MAT5
齒帶材質氯丁橡膠與 GFPU 搭配鋼材
齒帶寬度mm1516
齒帶張力N150200
最大徑向負荷N200300
重定向徑向深溝滾珠軸承徑向深溝滾珠軸承
最大速度 速度取決於 60% 的佔空比m/s35
最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **.mm± 0.3±0.2

技術資料 ZLW-1080

指定單位標準
無行程重量公斤1.3
重量 / 100mm 行程公斤0.14
最大行程長度 * mm2,000
傳動比毫米/轉70
牙型規格AT5
齒帶材質PU 搭配鋼材
齒帶寬度mm16
齒帶張力N200
最大徑向負荷N300
最大速度 速度取決於 60% 的佔空比m/s5
最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **.mm±0.2

技術資料 ZLW-1660

指定單位標準
無行程重量公斤0.4
重量 / 100mm 行程公斤0.5
最大行程長度 * mm3000
傳動比毫米/轉120
牙型規格AT5
齒帶材質PU 搭配鋼材
齒帶寬度mm32
齒帶張力N500
最大徑向負荷N300
最大速度 速度取決於 60% 的佔空比m/s5
最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **.mm±0.2

技術資料 ZLW-20120/-20160/-20200

指定單位標準
無行程重量公斤5,36 / 5,78 / 6,2
重量 / 100mm 行程公斤0,386 / 0,426 / 0,466
最大行程長度 * mm3000
傳動比毫米/轉144
牙型規格8M
齒帶材質PU 搭配鋼索
齒帶寬度mm20
齒帶張力N750
最大徑向負荷N3000
重定向徑向深溝滾珠軸承
最大速度 速度取決於 60% 的佔空比m/s5
最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **.mm±0.2

技術資料 ZAW-1040

指定單位基本 02標準 02
最大行程長度 * mm30001000
傳動比毫米/轉14054
牙型規格8MMTD3
齒帶材質氯丁橡膠與 GF鋼
齒帶寬度mm329
齒帶張力N150200
最大徑向負荷N1212
重定向徑向深溝滾珠軸承徑向深溝滾珠軸承
最大速度 速度取決於 60% 的佔空比m/s0.50.5
最大滑塊的位置偏差,與負載有關 **.mm± 0.5± 0.5

面積慣性力矩和阻力矩

產品型號ly mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢