輸液幫浦:塑膠滑動軸承有助於高精度配料

操作中的輸液泵(圖片:B. Braun Melsungen AG)

遇到的問題(困難)

解決方案

"有時我們不需要高性能聚合物來滿足這樣的應用,有時 PE 成分也可以。 但 igus 的品質和交貨能力讓我們印象深刻。 這就是為什麼我們喜歡使用這個軸承,即使技術上沒有必要。"

Dirk Aljets 博士

B. Braun Melsungen AG 輸液泵 Compact Series 首席工程師

"針對醫院的全方位服務提供者"

手術室內每名病患最多需要 24 個 Perfusors。 (照片:B. Braun Melsungen AG)

全新 Perfusor 系列

B. Braun Melsungen AG 的 Compact plus 系列輸液泵(圖片:B. Braun Melsungen AG)

自 1992 年起成功使用: igus 聚合物軸承

由 iglidur J 製成的滑動軸承負責安裝 Compact plus Perfusors 中高精度線性泵驅動器的導架。

主要要求:在有限的空間內進行緩慢而流暢的動作

Dirk Aljets 博士,B. Braun Melsungen AG 輸液泵首席工程師(右)。 圖中左側igus GmbH 醫療技術產業經理 Ulf Hottung

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢