在家庭聚會中取代調酒師的機器人:這是 Barobot 背後的構想,由同名新創公司的兩位創辦人 Konrad Klepacki 和 Artur Formella 共同開發。這台自動販賣機能夠獨立從 12 瓶酒中調製出 1000 種雞尾酒。您可透過觸控螢幕進行選擇,然後 Barobot 會將玻璃杯移到對應的瓶子下方,並將液體以正確的比例混合,調製出想要的飲料。透過平板電腦和智慧型手機的專用應用程式,您也可以遙控選擇最喜歡的飲料,或自己調製飲料。
Barobot 由 6mm 和 10mm 厚的雷射切割壓克力玻璃板組成,有透明或黑色可供選擇。開發人員之所以選擇這種材料,是因為它既經濟又具有視覺吸引力。對於在鋼桿上滑動以將玻璃移到瓶子上的滑塊,他們一直在尋找一種間隙盡可能小的軸承,它既安靜、對食品安全又經濟實惠。第一次嘗試是使用傳統的金屬滾珠軸承在鋼桿上滑動。但在玻璃在瓶子之間移動的速度下,噪音是完全無法接受的。此外,食品安全問題也令人擔憂。
在 igus,我們找到了財務與技術上的完美解決方案:兩個寬度分別為 6mm 與 12mm 的 Drylin 線性球面插入軸承,可確保滑架絕對堅固,同時又能自由移動。有了它們,游隙和滑動噪音都可以減到最低。這些軸承重量輕、容易安裝且符合成本效益,而且完全不需要外部潤滑劑。因此非常適合用於食品領域,而且不需要任何維護。
使用 Drylin® 滑動軸承薄膜的設計草圖
安裝容易:兩張 drylin® 儲存膜可安裝在運輸手推車的外側部分。
透明版的 Barobot
drylin® 滑動軸承薄膜配合完美,運轉起來非常安靜。
有關我們線性系統的一切資訊,一覽無遺:標準產品、創新、應用領域及其他
適用於全自動系統的滑動軸承、線性滑軌、能量鏈和驅動模組
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net