PRT-04 的尺寸

更輕、更小巧、更具成本效益

PRT-04 產品圖
  • 至少可節省 50% 的安裝空間
  • 成本低達 20
  • 比 PRT-01 輕 60
  • 可提供直徑從 50 公釐到 300 公釐的產品
  • 耐磨、免潤滑及免維護的 iglidur® 滑動元件
  • 4 種變型的外齒輪
  • 內齒輪與外齒輪:齒輪裝置在軸承內側,可節省安裝空間
  • 具有可調限位的角度止動裝置
  • 使用機械梢可在不同位置實現卡止功能
  • 使用 F2 滑動元件,避免靜電充電。良好的耐介质性和耐温性,也可用于潮湿环境。
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

適用於小安裝空間

PRT 應用
PRT app

我們的專家非常樂意為您提供協助。

立即聯絡
聯絡 PRT

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢