適用於所有機器手臂的第 7 軸

七個機械手臂排列在多條導軌上,展示伸展範圍與尺寸比較。

簡單擴充所有輕型機器人的工作空間 2,248.09 歐元起

  • 行程長度可達 6,000mm
  • 精度 0.3mm
  • 有效負載高達 55 公斤

第七軸技術資料

最多可達 6000 mm

高達 0.6 米/秒的速度

重複精度:+-0.3mm

第七軸實際應用

目前 igus 7 軸型號

線性軸上安裝 REBEL 機器人手臂的滑台。

提供 ReBel 和其他機器人

線性軸上的機械手臂,配有電纜拖鏈,用於自動化搬運。

UR 機器人 (Universal Robots)

igus 線性軸,配有兩個滑座和工具頭,用於自動化搬運。

EPSON 機械手臂

機器人夾爪與自動化軸模組,以多個視角呈現。

線上商店

筆記型電腦上的機械手臂作為第七軸的 LCA 配置器。

第七軸配置器

機器人手臂與筆電並列,象徵自動化客服應用。

預約展示

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢