適用於六種 chainflex® 耐彎曲電纜系列的截面積擴展

CF 截面積擴展
在 chainflex® 測試實驗室進行測試,並提供 4 年保固

技術數據

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0.5)C7.53881
CF150.UL.15.25.25G1.524.5371746
cf211.pur.03.06.02 (6x(2x0.34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5.52545
cf330.2400.01.d1x24029.523512436

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

副協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢